??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BML86 - Magnetic rod high-strength square type
Bill of material
BML86-A25-B25-L200
code
BML86
type
Square
Surface material
SUS304
Magnet material
Neodymium boron
Heat-resistant temperature
80°C
A
25 mm
A tolerance
+0.5/-0.5 mm
B
25 mm
B tolerance
+0.5/-0.5 mm
L
mm
L tolerance
+1/-1 mm
Surface magnetic flux density Gauss
12000 G
Gauss tolerance of surface flux density
+300/-300 G
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей