국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BML82-D25-L200
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bml81_85.prj},{NB=BML82-D25-L200},{CODE=BML82},{TYPE=High-strength type, one end internal thread type},{MAT1=SUS304},{MAT2=Neodymium boron},{NRWD=80°C},{D=25},{DTOL=+0.5/-0.5},{L=200},{LTOL=+1/-1},{CTMD=12000},{CTTOL=+300/-300},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BML81_85 - Magnetic rod, high-strength type, round type
Bill of material
BML82-D25-L200
code
BML82
BML82
type
High-strength type, one end internal thread type
High-strength type, one end internal thread type
Surface material
SUS304
Magnet material
Neodymium boron
Heat-resistant temperature
80°C
D
25
mm
D tolerance
+0.5/-0.5
mm
L
200
250
300
200
250
300
mm
L tolerance
+1/-1
mm
Surface magnetic flux density Gauss
12000
G
Gauss tolerance of surface flux density
+300/-300
G
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성