??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BML81_85 - Magnetic rod, high-strength type, round type
Bill of material
BML82-D25-L200
code
type
Surface material
SUS304
Magnet material
Neodymium boron
Heat-resistant temperature
80°C
D
25 mm
D tolerance
+0.5/-0.5 mm
L
mm
L tolerance
+1/-1 mm
Surface magnetic flux density Gauss
12000 G
Gauss tolerance of surface flux density
+300/-300 G
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés