??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BML81_85 - 磁力棒 高强力型 圆型
明细表
BML82-D25-L200
代码
类型
表层材质
SUS304
磁铁材质
钕磁硼
耐热温度
80°C
D
25 mm
D公差
+0.5/-0.5 mm
L
mm
L公差
+1/-1 mm
表面磁通密度高斯
12000 G
表面磁通密度高斯公差
+300/-300 G
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型