??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMIAL, G-BMIAL - Blocchi collettore - Pneumatici - Passo standard serie BMIAL - 50 quad.
Lista materiale
BMIAL3-R2-S2-G2-K2
Cod. comp.
Materiale
Lega di alluminio
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione R (Rc (PT))
Selezione S (Rc (PT))
Selezione G (Rc (PT))
Selezione K (Rc (PT))
Passo P
40 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
D (Foro di montaggio)
8.5 mm
D (Foro di montaggio)
14 mm
h (Foro di montaggio)
8.5 mm
M (Foro di montaggio)
M8
D1 (Foro di montaggio)
11 mm
d1 (Foro di montaggio)
6.8 mm
h1 (Foro di montaggio)
6.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD