??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMGFC, BMGFCA, G-BMGFC, G-BMGFCA - エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定-BMGFシリーズ-20角
部品表
BMGFC4-Q1-R1-S1
型番
材質
アルミ合金
表面処理
ねじ種類選択
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
取付穴選択
No.
Q (Rc (PT)/ M (並目))選択
R (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
S (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
P ピッチ
15 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
4 mm
d (取付穴)
5.5 mm
M (取付穴)
M5
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)