??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMGFB - 空气用歧管块 - 孔距固定型-BMGF系列-边长70
明细表
BMGFB2-Q6-R6-S6
型号
材质
A6063
常压
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
安装孔选择
No.
Q (Rc (PT)) 选择
R (Rc (PT)) 选择
S(RC(PT)选择
P螺距
60 mm
N 等分数
螺丝总数
A
70 mm
B
70 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
10 mm
Y
10 mm
d (安装孔)
8.5 mm
D (安装孔)
14 mm
h (安装孔数)
8.5 mm
M (安装孔)
M8
D1 (安装孔)
11 mm
d1 (安装孔)
6.8 mm
h1(安装孔数)
6.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型