??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMBN, BMBNR - Blocs collecteurs-Hydrauliques
Nomenclature
BMBN3-12
Réf. pièce
Sélection du type
Matériau
EN 1.0038 l'équivalent
Traitement de surface
Galvanisation au zinc
Pression normale
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
Nbr.
d1 Rc (PT)
d2 Rc (PT)
A
30 mm
B
35 mm
L
mm
P
40 mm
P1
mm
P2
mm
E
25 mm
F
22 mm
Y
7 mm
d3
11 mm
d4
6.6 mm
l
6.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés