BMBN3-12
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmbn.prj},{NB=BMBN3-12},{TS=Oil Hydraulic},{NO=3},{DD1=1},{DD2=2},{A=30},{B=35},{L=130},{P=40},{P1=90},{P2=0},{E=25},{F=22},{Y=7},{DD3=11},{DD4=6.6},{LL=6.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMBN, BMBNR - 液压·水压用歧管块
明细表
BMBN3-12
型号
BMBN3-12
BMBN3-12
选择类型
液压用
水压用
液压用
水压用
材质
一般结构用轧制钢
表面处理
镀锌
常压
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
No.
3
3
d1 Rc (PT)
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
d2 Rc (PT)
1/4
1/4
A
30
mm
B
35
mm
L
130
130
mm
P
40
mm
P1
90
90
mm
P2
0
0
mm
E
25
mm
F
22
mm
Y
7
mm
d3
11
mm
d4
6.6
mm
l
6.5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型