??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMAFLKP,G-BMAFLKP - Verteilerblöcke - Hydraulik - Steigung konfigurierbar, BMAF-Serie - rechteckig 60
Stückliste
BMAFLKP3-Q2-R2-S2-P35
Teile-Nr.
Werkstoff
EN 1.0038 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
Screw Type Selection
Max. Betriebsdruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Auswahl für Q (Rc (PT))
Auswahl für R (Rc (PT))
Auswahl für S (Rc (PT))
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
D (Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D (Befestigungsbohrung)
14 mm
h (Montagebohrung)
8.5 mm
M (Montagebohrung)
M8
D1 (Befestigungsbohrung)
11 mm
d1 (Befestigungsbohrung)
6.8 mm
h1 (Montagebohrung)
6.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen