??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMAFL, BMAFLM, BMAFLR, G-BMAFL, G-BMAFLM, G-BMAFLR - 油圧・水圧用マニホールド-ピッチ固定-BMAFシリーズ-50角
部品表
BMAFL3-Q2-R2-S2
型番
材質
表面処理
最高使用圧力
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
ねじ種類選択
取付穴選択
No.
Q (Rc (PT)) 選択
R (Rc (PT)) 選択
S(RC(PT)選択
P ピッチ
60 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
25 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
M (取付穴寸法)
M8
d
8.5 mm
D
14 mm
h
8.5 mm
D1
11 mm
d1
6.8 mm
h1
6.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)