BMA/M
ASCO Numatics
In Motion
ISO Standard Cylinders
Series 452 - ISO 15552
Standard Mountings
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_iso/iso_452/452_access/nu_lock_nfpa.prj},{NB=BMA/M},{PN=BMA/M},{BR=2-1/2},{BR1=2.500},{A=0.625},{B=2.190},{C=2.950},{C1=2.950},{D=0.945},{E=3.543},{F=3.937},{G=5/16-24 UNF},{GX1=0.31250},{H=1.125},{L=0.343},{M=0.787},{N=2.32},{P=1/8 NPTF},{PX1=0.40500},{R=0.551},{S=0.315},{WGT=3.31},{D1=2.165},{R1=0.174},{INVALID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
BMA - Nu Lock NFPA Locking Unit
Bill of material
BMA/M
Part Number
BMA/M
BMA/M
Bore
2-1/2
2-1/2
인치
Dia A
0.625
0.625
인치
B
2.190
2.190
인치
C
2.950
2.950
인치
C1
2.950
2.950
인치
D
0.945
0.945
인치
E
3.543
3.543
인치
F
3.937
3.937
인치
Thread G
5/16-24 UNF
5/16-24 UNF
Dia H
1.125
1.125
인치
Dia L
0.343
0.343
인치
M
0.787
0.787
인치
N
2.32
2.32
인치
Thread P
1/8 NPTF
1/8 NPTF
R
0.551
0.551
인치
S
0.315
0.315
인치
Weight
3.31
3.31
lb
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성