BM59AF-M20-L40
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm59a-c.prj},{NB=BM59AF-M20-L40},{SC=BM59AF},{LX=Full/Half Teeth},{MAT=SCM435},{ST=turn black},{QDDJ=10.9},{SYBZ=GB/T 5789-1986},{M=20},{L=40},{P=2.50},{A=30.00},{T=17.70},{E=32.66},{D=45.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM59A-C - Hexagonal flange bolt
Bill of material
BM59AF-M20-L40
CNSORDERNO
BM59AF-M20-L40
BM59AF-M20-L40
Serial code
BM59AF
BM59AF
type
Full/Half Teeth
Full/Half Teeth
texture of material
SCM435
SCM435
surface treatment
turn black
turn black
strength grade
10.9
10.9
Standards
GB/T 5789-1986
M
20
20
mm
L
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
mm
P pitch
2.50
2.50
A
30.00
30.00
mm
t
17.70
17.70
mm
e(min)
32.66
32.66
mm
D(max)
45.0
45.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성