BM46HU-M8-L12
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm46hu-ju_asmtab.prj},{NB=BM46HU-M8-L12},{SC=BM46HU},{LX=Combination type with flat washer and spring washer},{LW=Coarse teeth},{MAT=SUS304},{ST=-},{QDDJ=A2-70},{SYBZ=-},{M=8.0},{L=12},{P=1.25},{T=5.54},{A=13.0},{D1=12.30},{DD1=7.64},{HH1=2.1},{D2=16},{DD=7.64},{H=1.60},{INFOTEXT=website},{O=6.600},{Y=10.80},{Z=3.20},{W=6.590},{B=2.200},{E=2.500},{PPATH=bm46hu-ju/assemblies/bm46hu-ju_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM46HU-JU - Cross external hexagonal recess combination screw/external hexagonal head combination screw
Bill of material
BM46HU-M8-L12
CNSORDERNO
BM46HU-M8-L12
BM46HU-M8-L12
Serial code
BM46HU
BM46HU
type
Combination type with flat washer and spring washer
thread
Coarse teeth
texture of material
SUS304
surface treatment
-
strength grade
A2-70
Standards
-
-
M
8.0
8.0
L
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
mm
P pitch
1.25
1.25
t
5.54
5.54
mm
A
13.0
13.0
mm
D1 washer
12.30
12.30
mm
d1 washer
7.64
7.64
mm
h1 washer
2.1
2.1
mm
D2 flat washer
16
16
mm
d flat washer
7.64
7.64
mm
h flat washer
1.60
1.60
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성