BM40EK-1T
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm40ek.prj},{NB=BM40EK-1T},{SC=BM40EK},{LX=Lifting point·Bolted type},{MAT=Alloy steel},{ST=Baking paint},{GG=1T},{WLL=1},{AQXX=5},{T=50},{B=72},{D=14},{HH=27},{W=98},{H=55},{DD=14},{L=139},{R=25},{NW=0.8},{INFOTEXT=website},{A=37.0},{T1=12.0},{T2=11},{T3=18},{LLL1=18},{LLL2=12},{RRR1=10},{RRR2=7.0},{PPATH=bm40e/bm40e_assemblies/bm40e_assemblie._asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BM40EK - 重型旋转吊点-螺栓固定型
明细表
BM40EK-1T
型号
BM40EK-1T
BM40EK-1T
序列码
BM40EK
类型
吊点·螺栓固定型
材质
合金钢
表面处理
烤漆
规格
1T
1T
工作载荷极限(吨)
1
1
安全系数
5
T
50
50
mm
B
72
72
mm
D
14
14
mm
h
27
27
mm
W
98
98
mm
H
55
55
mm
d
14
14
mm
L
139
139
mm
R
25
25
mm
净重(kg)
0.8
0.8
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型