BM40DK-1.2T
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm40dk.prj},{NB=BM40DK-1.2T},{SC=BM40DK},{LX=Heavy rotary lifting point·Side pull ring},{MAT=Alloy steel},{ST=Baking paint},{GG=1.2T},{WLL=1.20},{SF=4},{LT=120},{BS=M14-L60},{C=37},{E=21},{T=33},{B=57},{D=13.5},{L=98},{S1=10},{S=22},{NW=0.5},{INFOTEXT=website},{A=66},{F=14},{HHH1=27},{LLL1=19.0},{LLL2=8.566},{HHH2=26.4},{MMM1=14},{MMM2=19},{HHH3=35},{PPATH=bm40d/bm40d_assemblies/bm40_assemblies_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM40DK - Heavy rotary lifting point-Side pull ring
Bill of material
BM40DK-1.2T
CNSORDERNO
BM40DK-1.2T
BM40DK-1.2T
Serial code
BM40DK
type
Heavy rotary lifting point·Side pull ring
texture of material
Alloy steel
surface treatment
Baking paint
Specifications
1.2T
1.2T
Working load limit (ton)
1.20
1.20
safety factor
4
Locking torque
120
120
Bolt size
M14-L60
M14-L60
C
37
37
mm
E
21
21
mm
T
33
33
mm
B
57
57
mm
D
13.5
13.5
mm
L
98
98
mm
S1
10
10
mm
S
22
22
mm
Net weight (kg)
0.5
0.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성