BM33BG-12
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm33bg.prj},{NB=BM33BG-12},{SC=BM33BG},{LX=Anti loosening washer},{MAT=carbon steel},{ST=Galvanized},{HRC=HRC44~},{HRT=20℃~200℃},{GG=12},{AB=M12},{DD=13.0},{D=19.5},{H=2.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM33BG - Anti loosening washer-carbon steel
Bill of material
BM33BG-12
CNSORDERNO
BM33BG-12
BM33BG-12
Serial code
BM33BG
type
Anti loosening washer
texture of material
carbon steel
surface treatment
Galvanized
hardness
HRC44~
Heat resistant temperature
20℃~200℃
Specifications
12
12
Applicable bolt
M12
M12
d
13.0
13.0
mm
D
19.5
19.5
mm
Thickness h
2.5
2.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성