BM32GF-8
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm32g.prj},{NB=BM32GF-8},{SC=BM32GF},{LX=TypeE(for shaft)},{MAT=Spring steel},{HRC=42-51HRC},{ST=Blackening},{GG=8.0},{DD=8.0},{DD1=0/-0.15},{D=16},{D1=±0.2},{H=6.9},{HH=0.8},{HH2=±0.04},{H1=0/-0.35},{W=1.9},{BD1=9.0},{SMD1=12.0},{D2=8.10},{DD2=+0.09/0},{E=0.9},{EE=+0.1/0},{E1=1.8},{INFOTEXT=website},{F=12.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BM32G - 挡圈(E型)
明细表
BM32GF-8
型号
BM32GF-8
BM32GF-8
系列码
BM32GF
BM32GF
类型
E型(轴用)
材质
弹簧钢
弹簧钢
硬度
42-51HRC
42-51HRC
表面处理
发黑
发黑
规格
8.0
8.0
d
8.0
8.0
mm
d1
0/-0.15
0/-0.15
mm
D
16
16
mm
D1
±0.2
±0.2
mm
H
6.9
6.9
mm
h
0.8
0.8
mm
h2
±0.04
±0.04
mm
H1
0/-0.35
0/-0.35
mm
大于d1
9.0
9.0
mm
少于d1
12.0
12.0
mm
d2
8.10
8.10
mm
d2
+0.09/0
+0.09/0
mm
e
0.9
0.9
mm
ee
+0.1/0
+0.1/0
mm
e1
1.8
1.8
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型