BM32FF-20
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm32f.prj},{NB=BM32FF-20},{SC=BM32FF},{LX=Type C (for shaft)},{MAT=Spring steel},{HRC=42-51HRC},{ST=Blackening},{GG=20},{D3=18.5},{DD3=±0.20},{H=1.20},{H1=±0.06},{W=2.7},{A=3.9},{D0=1.7},{D4=28.0},{D1=20},{D2=19.00},{DD2=0/-0.2},{E=1.35},{EE=+0.14/0},{E1=1.5},{INFOTEXT=website},{B=1.233},{C=3.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM32F - Retaining ring type C
Bill of material
BM32FF-20
CNSORDERNO
BM32FF-20
BM32FF-20
Serial code
BM32FF
BM32FF
type
Type C (for shaft)
texture of material
Spring steel
Spring steel
hardness
42-51HRC
42-51HRC
surface treatment
Blackening
Blackening
Specifications
20
20
d3
18.5
18.5
mm
dd3
±0.20
±0.20
mm
h
1.20
1.20
mm
h1
±0.06
±0.06
mm
w
2.7
2.7
mm
a
3.9
3.9
mm
d0
1.7
1.7
mm
d4
28.0
28.0
mm
d1
20
20
mm
D2
19.00
19.00
mm
dd2
0/-0.2
0/-0.2
mm
e
1.35
1.35
mm
ee
+0.14/0
+0.14/0
mm
e1
1.5
1.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성