BM32BF-58
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm32bf-bu.prj},{NB=BM32BF-58},{SC=BM32BF},{LX=type a},{MAT=Spring steel},{SUR=Blackening},{SY=GB/T 894.1-1986},{GG=58},{B=6.800},{D1=58},{D3=53.8},{DD3=+0.46/-1.10},{H=2.0},{H1=+0.06/-0.18},{W=6.12},{D0=3.0},{D2=55.0},{DD2=0/-0.30},{E=2.20},{EE=+0.14/0},{E1=4.5},{D4=73.6},{INFOTEXT=website},{O=2.040},{O1=61.960},{O2=19.620},{O3=3.590},{O4=11.60},{O5=30.530},{O6=34.920}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 74
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM32BF-BU - Shaft retaining ring - Type A - Spring steel/stainless steel - National standard
Bill of material
BM32BF-58
CNSORDERNO
BM32BF-58
BM32BF-58
Serial code
BM32BF
BM32BF
type
type a
texture of material
Spring steel
Spring steel
surface treatment
Blackening
Blackening
Standards
GB/T 894.1-1986
Specifications
58
58
d1 Shaft diameter
58
58
mm
Basic dimensions of d3
53.8
53.8
mm
d3 limit deviation
+0.46/-1.10
+0.46/-1.10
mm
h Basic dimensions
2.0
2.0
mm
h limit deviation
+0.06/-0.18
+0.06/-0.18
mm
w≈
6.12
6.12
mm
d0
3.0
3.0
mm
d2 Basic dimensions
55.0
55.0
mm
d2 limit deviation
0/-0.30
0/-0.30
mm
e Basic dimensions
2.20
2.20
mm
e limit deviation
+0.14/0
+0.14/0
mm
e1≥
4.5
4.5
mm
d4≥ hole
73.6
73.6
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성