BM11BF-D6.5-L25
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm11b.prj},{NB=BM11BF-D6.5-L25},{SC=BM11BF},{MAT=SCM435},{HRC=33-38HRC},{ST=Blackening},{SG=10.9},{GC=e9},{D=6.5},{L=25},{F=9},{DE9=-0.025/-0.061},{A=10.0},{B=4.0},{C=2.5},{E=5.0},{MXP=5x0.8},{T=7.0},{INFOTEXT=website},{MXP1=5.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 106
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM11BF - External thread type equal height thread
Bill of material
BM11BF-D6.5-L25
CNSORDERNO
BM11BF-D6.5-L25
BM11BF-D6.5-L25
Serial code
BM11BF
texture of material
SCM435
hardness
33-38HRC
surface treatment
Blackening
strength grade
10.9
tolerance
e9
D
6.5
6.5
mm
L
25
25
mm
F
9
9
mm
De9
-0.025/-0.061
-0.025/-0.061
A
10.0
10.0
mm
B
4.0
4.0
mm
C
2.5
2.5
mm
E
5.0
5.0
mm
MxP
5x0.8
5x0.8
T
7.0
7.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성