BM10JE-M6-L25
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm10je-jh-jm.prj},{NB=BM10JE-M6-L25},{SC=BM10JE},{LX=Head hexagonal hole},{MAT=SCM435},{ST=Galvanized},{SG=10.9},{SM=polyurethane},{SCL=black},{BH=Shaw A90},{AM=SS400},{AST=Galvanized},{M=6},{L=25},{T=4},{D=15.0},{A=10.0},{DD=6.0},{A1=5.0},{E1=10},{V=full thread(26)},{MM=3.6},{INFOTEXT=website},{V1=25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 113
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BM10J - 头部内六角孔型
明细表
BM10JE-M6-L25
型号
BM10JE-M6-L25
BM10JE-M6-L25
系列码
BM10JE
BM10JE
类型
头部内六角孔型
材质
SCM435
SCM435
表面处理
镀锌
镀锌
强度等级
10.9
10.9
挡块材质
聚氨酯
聚氨酯
挡块颜色
黑色
黑色
挡块硬度
肖氏A90
肖氏A90
附件的材质
SS400
SS400
附件的表面处理
镀锌
镀锌
M
6
6
L
25
25
mm
t
4
4
mm
D
15.0
15.0
mm
A
10.0
10.0
mm
d
6.0
6.0
mm
A1
5.0
5.0
mm
e1
10
10
mm
V
全螺纹(26)
全螺纹(26)
mm
m
3.6
3.6
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型