BM10AA-B19
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm10a.prj},{NB=BM10AA-B19},{SC=BM10AA},{LX=Head with stop},{MAT=SCM435},{HRC=45℃~50HRC},{ST=plate with nickel},{SM=polyurethane},{SCL=black},{BH=Shaw A90},{B=19},{M=12},{T=2.0},{EE=2.0},{L=15},{DD=15},{C=21.9},{E=7.5},{INFOTEXT=website},{H=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM10A - Head with stop
Bill of material
BM10AA-B19
CNSORDERNO
BM10AA-B19
BM10AA-B19
Serial code
BM10AA
BM10AA
type
Head with stop
texture of material
SCM435
SCM435
hardness
45℃~50HRC
45℃~50HRC
surface treatment
plate with nickel
plate with nickel
Stopper material
polyurethane
Stop color
black
Block hardness
Shaw A90
B
19
19
mm
M
12
12
mm
t
2.0
2.0
mm
e
2.0
2.0
mm
L
15
15
mm
d
15
15
mm
(C)
21.9
21.9
mm
E
7.5
7.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성