BM04LB-M12-L70
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm04l.prj},{NB=BM04LB-M12-L70},{SC=BM04LB},{LX=Regulatory type},{MAT=SCM435},{ST=Galvanized},{SG=10.9},{SM=Polyoxymethylene},{SCL=white},{BH=-},{NA=SS400},{NST=Galvanized},{M=12},{L=70},{V1=6.0},{DD=8.0},{E=10.0},{DD1=8.6},{T=4.5},{A=19},{A1=6.0},{C=21.9},{MM=7.0},{H=6.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 164
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM04L - Hexagon socket set screw with stop - adjustable
Bill of material
BM04LB-M12-L70
CNSORDERNO
BM04LB-M12-L70
BM04LB-M12-L70
Serial code
BM04LB
BM04LB
type
Regulatory type
texture of material
SCM435
SCM435
surface treatment
Galvanized
Galvanized
strength grade
10.9
10.9
Stopper material
Polyoxymethylene
Polyoxymethylene
Stop color
white
white
Block hardness
-
-
Nut material
SS400
SS400
Nut surface treatment
Galvanized
Galvanized
M
12
12
L
70
70
mm
V1
6.0
6.0
mm
d
8.0
8.0
mm
e
10.0
10.0
mm
d1
8.6
8.6
mm
t
4.5
4.5
mm
A
19
19
mm
A1
6.0
6.0
mm
(C)
21.9
21.9
mm
m
7.0
7.0
mm
h
6.0
6.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성