BM01AV-M3-L5
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm01n-v-l.prj},{NB=BM01AV-M3-L5},{SC=BM01AV},{LX=Standard Type - Full/Half Teeth},{SCREW=Coarse teeth},{MAT=ML40Cr},{ST=Dacromet plated},{SG=12.9},{M=3.0},{L=5},{P=0.50},{D=5.5},{T=3.0},{A=2.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM01N-V-L - Hexagonal cylindrical head screws - full/half tooth, coarse tooth - standard type
Bill of material
BM01AV-M3-L5
CNSORDERNO
BM01AV-M3-L5
BM01AV-M3-L5
Serial code
BM01AV
BM01AV
type
Standard Type - Full/Half Teeth
Standard Type - Full/Half Teeth
screw
Coarse teeth
texture of material
ML40Cr
surface treatment
Dacromet plated
Dacromet plated
strength grade
12.9
type(M)
3.0
3.0
L
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
mm
V
Complete teeth
Pitch(p)
0.50
0.50
D
5.5
5.5
mm
t
3.0
3.0
mm
A
2.5
2.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성