??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLZ01_31 - Straight taper positive / negative tolerance locating pin, taper angle type, M6 / G9
Bill of material
BLZ01-D3-L10
Code
Types of
Cone angle
tolerance
Material (International)
9Cr18
Material (equivalent)
SUS440C
hardness
55~60HRC
D
mm
L
mm
E
1.000 mm
C
0.500 mm
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей