??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLZ01_31 - 直锥型正/负公差定位销/锥角型 m6/g6
明细表
BLZ01-D3-L10
代码
类型
锥角型
公差
材质(国际)
9Cr18
材质(相当)
SUS440C
硬度
55~60HRC
D
mm
L
mm
E
1.000 mm
C
0.500 mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型