??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLX05-h7 - Straight type negative tolerance locating pin - one end female thread type
Bill of material
BLX05-h7-D4-L8
code
BLX05-h7
type
One end threaded type
type
No ventilation slot
tolerance
h7
Material (International)
9Cr18Mo
Material (equivalent)
SUS440C
hardness
40~50HRC
D
mm
h tolerance
0/-0.012 mm
L
mm
M
2 mm
V
4 mm
V1
1.0 mm
V2
0.2 mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей