??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
BLW Split-P - Split heat pump for the air/water operating mode
Bill of material
BLW Split-P 11 C OH 7695629
Designation
Description
Level of Detail
Product data sheet
blw_split_p.pdf
Link to website
https://www.broetje.de
Certificate
Height
1003 mm
Width
600 mm
Depth
462.5 mm
Weight indoor unit
kg
Class of space heating energy efficiency 35 °C/55 °C
Heating power at A7/W35
kW
Coefficient of performance COP A7/W35
Coefficient of performance COP A2/W35
Cooling capacity at A35/W18
kW
Electric power consumption cooling
kW
Sound power level LWA according to EN 12102 inside/outside
dB(A)
Manufacturer’s reference number
Einsatzbereich
Heizung und Kühlung
Typ
Luft–Wasser
Wärmequelle
Außenluft
Zusatzwärme/Energieträger
ohne Zusatzwärme
Bauart
Split
Aufstellungsort
innen/außen
Leistungsregelung der Wärmepumpe
modulierend
Antriebsenergie der Wärmepumpe
elektrische Energie
Funktionsprinzip
Kompression
Produktname
Heizleistung
kW
Leistungszahl
elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe
kW
Elektroanschluss
1/N/PE 230V
Anlaufstrom
A
eingesetztes Kältemittel
R410A
Füllmenge des Kältemittel (nach EU-F-GAS-Verordnung 517/2014)
kg
Schallleistungspegel (gemäß ErP Innenraum)
dB(A)
max. Vorlauftemperatur (ohne Zusatzheizung)
60 °C
Trinkwasser-Erwärmung über indirekt beheizten Speicher
ja
Kühlfunktion
aktiv
Leistungsstufen
0
Schallleistungspegel (gemäß ErP Freien)
dB(A)
Elektroanschluss
1/N/PE 230V
max. Vorlauftemperatur (inkl. Zusatzheizung)
60 °C
min. Vorlauftemperatur (bei Kühlbetrieb)
7 °C
Produktserie
Split-P
Bauart Kältekreis
hermetisch geschlossen
Datanorm number
Description text
Die besonders zuverlässige, kompakte Wärmepumpe BLW Split-P lässt sich schnell und einfach installieren. Die Wärmepumpe bietet Ihnen eine Heizleistung von 6 bis 27 kW (bei A7/W35), auch ein 40-Liter-Trennpuffer ist als hydraulische Weiche zur Leistungsregulierung bereits integriert. Dank des großen Farbdisplays der IWR Alpha haben Sie immer alle wichtigen Informationen im Blick. Im Betrieb mit einem zusätzlichen Wärmeerzeuger findet unsere innovative Hybridregelung zudem immer die für Sie günstigste Betriebsweise – und schont so Ihren Geldbeutel. Alles in allem: ein sicheres, nachhaltiges System.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models