??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
BLW Split-K - Split heat pump for the air/water operating mode
Bill of material
BLW Split-K 8 C MH 7695624
Designation
Description
Level of Detail
Product data sheet
blw_split_k.pdf
Link to website
https://www.broetje.de
Certificate
Height
1336 mm
Width
602 mm
Depth
788 mm
Weight indoor unit
kg
Class of space heating energy efficiency 35 °C/55 °C
Energy efficiency class TWW
A
Coefficient of performance COP A7/W35
kW
Coefficient of performance COP A7/W35
Coefficient of performance COP A2/W35
Cooling capacity at A35/W18
kW
Electric power consumption cooling
kW
Sound power level LWA according to EN 12102 inside/outside
dB(A)
Manufacturer’s reference number
Einsatzbereich
Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung
Typ
Luft–Wasser
Wärmequelle
Außenluft
Zusatzwärme/Energieträger
elektrische Energie
Bauart
Split
Aufstellungsort
innen/außen
Leistungsregelung der Wärmepumpe
modulierend
Antriebsenergie der Wärmepumpe
elektrische Energie
Funktionsprinzip
Kompression
Produktname
Heizleistung
kW
Leistungszahl
elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe
kW
Leistung, elektrischen Zusatzheizung
9.00 kW
Elektroanschluss
1/N/PE 230V
Anlaufstrom
A
eingesetztes Kältemittel
R410A
Füllmenge des Kältemittel (nach EU-F-GAS-Verordnung 517/2014)
kg
Schallleistungspegel (gemäß ErP Innenraum)
dB(A)
max. Vorlauftemperatur (ohne Zusatzheizung)
60 °C
Trinkwasser-Erwärmung über indirekt beheizten Speicher
ja
Kühlfunktion
aktiv
Leistungsstufen
0
Schallleistungspegel (gemäß ErP Freien)
dB(A)
Elektroanschluss
max. Vorlauftemperatur (inkl. Zusatzheizung)
60 °C
min. Vorlauftemperatur (bei Kühlbetrieb)
7 °C
Produktserie
BLW Split-K
Bauart Kältekreis
hermetisch geschlossen
Datanorm number
Description text
Die hocheffiziente, kompakte Wärmepumpe BLW Split-K bietet Ihnen mit einer Heizleistung von 6 bis 14 kW (bei A7/W35) nicht nur optimale Wärmebedingungen für Ihr Einfamilienhaus, auch der integrierte 180-Liter-Trinkwarmwasserspeicher sorgt für höchsten Komfort. Dank des großen Farbdisplays der IWR Alpha haben Sie zudem immer alle wichtigen Informationen im Blick. Praktisch: Die BLW Split-K wird anschlussfertig für die Verwendung im direkten Heizkreis geliefert, Trinkwassererwärmer, Regelung und Sicherheitskomponenten sind selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models