??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
BLW Mono OH - Monoblock-Wärmepumpen für die Betriebsart Luft/Wasser
Bill of material
BLW Mono 6 OH 7764584
Designation
Beschreibung
Detaillierungsgrad
Product data sheet
blw_mono.pdf
Link zur website
https://www.broetje.de
Zertifikate
Breite
400 mm
Höhe
679 mm
Tiefe
410 mm
Gewicht Inneneinheit
24 kg
Energieeffizienzklasse 55 °C
A++
Energieeffizienzklasse 35 °C
Heizleistung A2/W35
kW
Kälteleistung bei A2/W35
kW
Heizleistung A7/W35
kW
Kälteleistung A7/W35
kW
Kälteleistung bei A35/W18
kW
Elektr. Leistungsaufnahme Kühlen
kW
Schallleistungspegel innen/aussen
dB(A)
Schalldruckpegel Aussenteil in 5 m
dB(A)
Size number
Manufacturer’s reference number
Einsatzbereich
Heizung und Kühlung
Typ
Luft–Wasser
Wärmequelle
Außenluft
Zusatzwärme/Energieträger
ohne Zusatzwärme
Bauart
Split
Aufstellungsort
innen/außen
Leistungsregelung der Wärmepumpe
modulierend
Antriebsenergie der Wärmepumpe
elektrische Energie
Funktionsprinzip
Kompression
Produktname
Heizleistung
kW
Leistungszahl
elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe
kW
Elektroanschluss
1/N/PE 230V
Anlaufstrom
A
eingesetztes Kältemittel
R410A
Füllmenge des Kältemittel (nach EU-F-GAS-Verordnung 517/2014)
kg
Schallleistungspegel (gemäß ErP Innenraum)
32 dB(A)
max. Vorlauftemperatur (ohne Zusatzheizung)
60 °C
Trinkwasser-Erwärmung über indirekt beheizten Speicher
nein
Kühlfunktion
passiv
Leistungsstufen
0
Schallleistungspegel (gemäß ErP Freien)
dB(A)
Elektroanschluss
max. Vorlauftemperatur (inkl. Zusatzheizung)
59 °C
Produktserie
BLW Mono
Bauart Kältekreis
hermetisch geschlossen
Datanorm number
Description text
Für die fortschrittliche Art der Energienutzung: nachhaltig, umfassend und doppelt durchdacht. Die besonders zuverlässige, kompakte BLW Mono-P lässt sich nicht nur schnell und einfach installieren und bietet Ihnen eine Heizleistung von 6 bis 11 kW, auch ein 40-Liter-Trennpuffer ist als hydraulische Weiche zur Leistungsregulierung bereits integriert. Dank des großen Farbdisplays der IWR Alpha haben Sie immer alle wichtigen Informationen im Blick. Im Betrieb mit einem zusätzlichen Wärmeerzeuger findet unsere innovative Hybridregelung zudem immer die für Sie günstigste Betriebsweise - und schont so Ihren Geldbeutel. Alles in allem: ein sicheres System.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models