??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BLUJS - Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Convex Bent Type - BLUJS
Stückliste
BLUJS-SP-A30-B20-T0.8-H10-V15-S0-W0-N0-D3-P0-R0-NA0
Part Number
BLUJS-SP-A30-B20-T0.8-H10-V15-S0-W0-N0-D3-P0-R0-NA0
Type
BLUJS
Material Symbol
A Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Selezione T
mm
b
1.0 mm
h
5 mm
g
5 mm
r
0.8 mm
H Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für H
H Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
V Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für V
V Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change (4 Corners)
CC Incrementi di 1mm
mm
S Specified
S Incrementi di 0.1mm
mm
W Incrementi di 0.1mm
mm
Hole Specification
Nominal Diameter
N Through Hole Dia. (d)
0.0 mm
L Specified
L Incrementi di 0.1mm
mm
Y Specified
Y Incrementi di 0.1mm
mm
D 0.5-Schritte
mm
Wert eingeben für D
D 0.5-Schritte
mm
cm
inch
ft
P Incrementi di 0.1mm
mm
R Incrementi di 0.1mm
mm
Wert eingeben für R
R Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 2
Nenn-Ø 2
NA Through Hole Dia. (d)
0.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen