??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BLUES - Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Convex Bent Type - BLUES
Bill of material
BLUES-SP-A30-B20-T0.8-H10-V15-S0-W0-N0-D3
Part Number
BLUES-SP-A30-B20-T0.8-H10-V15-S0-W0-N0-D3
Type
BLUES
Material Symbol
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
T Selection
mm
r
0.8 mm
b
1.0 mm
h
5 mm
g
5 mm
H 1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
V 1mm Increment
mm
Введите значение для V
V 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change (4 Corners)
CC 1mm Increment
mm
S Specification
S 0.1mm Increment
mm
W 0.1mm Increment
mm
Hole Specification
f
3.0 mm
Nominal Diameter
mm
Through Hole Diameter (d)
0.0 mm
L Specification
L 0.1mm Increment
mm
Y Specification
Y 0.1mm Increment
mm
D 0.5mm Increment
mm
Введите значение для D
D 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей