카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH bg 232ms tri
Pflitsch
Cable Gland
Blueglobe
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/blueglobe/blueglobe_tri.prj},{NB=PFLITSCH bg 232ms tri},{ARTNR=bg 232ms tri},{WERKSTOFF=Messing vernickelt},{INFO=INFO PDF},{A=M32x1.5},{ANDM=32.0},{P=1.5},{DICHT=25.0-15.0},{DICHTMAX=25},{C=32},{C2=17.5},{D=8.0},{E=21.3},{F=25.2},{K=M34x1.5},{KH1=34},{KH2=1.5},{SWXE=36x39.5},{SWH1=36},{EH1=39.5},{VE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
blueglobe TRI - Metric
Bill of material
PFLITSCH bg 232ms tri
Article number
bg 232ms tri
bg 232ms tri
Material
Brass gland
Info
INFO PDF
Connecting thread
M32x1.5
M32x1.5
Sealing range
25.0-15.0
25.0-15.0
Build height
32
32
mm
DS Height
17.5
17.5
mm
Connecting thread lenght
8.0
8.0
mm
Diameter
21.3
21.3
mm
Diameter
25.2
25.2
mm
Thread
M34x1.5
M34x1.5
Spanner-width x corner dimension
36x39.5
36x39.5
mm
Package unit
25
25
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성