카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH bg 225ms tri HT
Pflitsch
Cable Gland
Blueglobe
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/blueglobe/blueglobe_tri_ht.prj},{NB=PFLITSCH bg 225ms tri HT},{ARTNR=bg 225ms tri HT},{WERKSTOFF=Messing vernickelt},{INFO=INFO PDF},{A=M25x1.5},{ANDM=25.0},{P=1.5},{DICHT=20.0-11.0},{DICHTMAX=20},{C=30},{C2=16.5},{D=7.5},{E=17.3},{F=20.2},{K=M28x1.5},{KH1=28},{KH2=1.5},{SWXE=30x33},{SWH1=30},{EH1=33.0},{VE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
blueglobe TRI HT - Metric
Bill of material
PFLITSCH bg 225ms tri HT
Article number
bg 225ms tri HT
bg 225ms tri HT
Material
Brass gland
Info
INFO PDF
Connecting thread
M25x1.5
M25x1.5
Sealing range
20.0-11.0
20.0-11.0
Build height
30
30
mm
DS Height
16.5
16.5
mm
Connecting thread lenght
7.5
7.5
mm
Diameter
17.3
17.3
mm
Diameter
20.2
20.2
mm
Thread
M28x1.5
M28x1.5
Spanner-width x corner dimension
30x33
30x33
mm
Package unit
50
50
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성