카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF GX 40 F
SKF
Bearings units and housings
Plain bearings
Spherical plain bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/plain_bearings/spherical_plain_bearings/blt_001.prj},{NB=SKF_GX 40 F},{DESIGNATION=GX 40 F},{DD=40.000},{D=105.000},{B=27.000},{C=21.500},{T=32.000},{I=6.000},{DK=114.000},{D1=59.000},{DD1=97.000},{R12=1.000},{S=24.500},{LOAD1=173.000},{LOAD2=275.000},{MASS=1.500},{PPATH=parts/blt_001_asmtpl.prj},{R2X=173},{DDAMIN=78},{KM=670},{RAMAX=1},{ALPHA=5.8},{R1X=1},{LOAD4=80},{LOAD3=50},{DAMAX=84}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
BLT_001 - Thrust spherical plain bearings
Bill of material
SKF_GX 40 F
Bearing designation
GX 40 F
GX 40 F
d - Bore diameter
40.000
40.000
mm
D - Outer diameter
105.000
105.000
mm
T - Overall width
32.000
32.000
mm
α - Angle of tilt
6.000
6.000
°
C - Basic load ratings - Dynamic
173.000
173.000
kN
C0 - Basic load ratings - Static
275.000
275.000
kN
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성