??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ36 - Vacuum pipe fittings/flanges/ISO standards
Bill of material
BLQ36-63
code
BLQ36
type
Fixed blind plate type
Material
SUS304
specification
A
130 mm
B
70 mm
P.C.D
110 mm
T
12 mm
N-φd
4-φ9
weblink
weblink
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD