??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ34 - Vacuum pipe fittings/flanges/ISO standards
Bill of material
BLQ34-63
code
BLQ34
type
Conversion type
Material
SUS304
specification
A
180 mm
B
130 mm
C
70 mm
P.C.D
110 mm
M
M8 mm
T
22 mm
T1
12 mm
weblink
weblink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen