??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ30 - Vacuum pipe fittings / welding chucks / KF standards
Bill of material
BLQ30-10
code
BLQ30
type
Socket weld type
standard
KF
Material
SUS304
specification
A
30 mm
B
12.2 mm
D
14.0 mm
L
20 mm
weblink
weblink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей