??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
BLOWER - GREEN BLOW
Lista materiale
120029004/A
Codice
Descrizione
Lunghezza
73 mm
Interasse
160 mm
Diametro
10.5 mm
Lunghezza
62 mm
Lunghezza
89 mm
Lunghezza
201 mm
Lunghezza
355 mm
Lunghezza
455 mm
Interasse
243 mm
Interasse
420 mm
Potenza installata
kW
Cilindrata
- cc/RPM
Tensione alimentazione
THREE-PHASE 380 V
Portata idraulica
- l/min
Frequenza massima
Hz
RPM max
Portata max
m3/h
Pressione totale max
Pa
Peso
kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD