??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Blocs de dérivation Série MD
Nomenclature
MD1-B00
Série
MD
DIMENSION
mm
Blocs de dérivation
Type de construction
Type de connexion
RACCORDEMENT ( IN-OUT )
RACCORDEMENT ( IN-OUT )
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
D
28.5 mm
E
42 mm
F
G1/8
G
G1/8
H
26.2 mm
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9,5 mm
N
61.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
Poids
0.2 kg
informations
Information
informations
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés