??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLK06 - Shaft pin
Bill of material
BLK06-3
code
BLK06
TYPE
Shaft pin
Material
SUS304
Surface treatment
Whitewash
strength level
-
specification
d3
1.8
DD3 tolerance
-0.02/+0.02
d
0.6
DD tolerance
-0.01/+0.01
DD4
2.2
V
3.0
C(max)
1.0
L
8.6
R
1.2
d1
3.0
d2
2.5
m
0.8
n(min)
1.5
web link
Website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés