??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLK01_03 - Lock pin
Bill of material
BLK01-4
Code
Types of
Latches
Material
hardness
Surface treatment
Applicable shaft diameter
mm
d
1.0 mm
L
16.3 mm
d1
3.0 mm
L1
6.0 mm
R
2.0 mm
h
1.0 mm
r
1.5 mm
Smax
0.5 mm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей