??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Blindplatten Typ BPN
Stückliste
BP/N 24_87171624
Type
BP/N 24
Best-Nr.
87171624
FARBE
schwarz
A
146 mm
B
58 mm
Einbauhöhe
15.5 mm
A
112 mm
b
36 mm
C
65 mm
D
16 mm
E
5.5 mm
VPE St.
10
IP-Klasse
IP 65 mm
UL94
V0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen