카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - BLHM40-1
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Right angle drive gearboxes
Ondrives double output T right angle drive gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/angle/ondrives_doublet/blhm40.prj},{NB=hpc_BLHM40-1},{REF=BLHM40-1},{RAP=1:1},{VME=4000},{VMS=4000},{REND=88%},{MOD=1},{INFO=INFO},{PPATH=blhm40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BLHM40 - Right angled gearbox, double output shafts - Torque up to 10.3Nm
Bill of material
HPC - BLHM40-1
Part number
BLHM40-1
BLHM40-1
Ratios
1:1
1:1
Max. input speed
4000
t/min
Max. output speed
4000
4000
t/min
Efficiency at 1000 RPM
88%
1000t/min
Module
1
Information
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성