??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BLHM40 - Right angled gearbox, double output shafts - Torque up to 10.3Nm
Bill of material
HPC - BLHM40-1
Part number
Ratios
Max. input speed
4000 t/min
Max. output speed
t/min
Efficiency at 1000 RPM
88% 1000t/min
Module
1
Information
情報
INFO
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)