??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLH91_96 - Label - Straight / Arc
Bill of material
BLH93-B13
code
type
Arrow type
type
Arc type
type
material
PET, PVC synthetic materials
colour
Ambient temperature
-20~80℃
method of sales
Bag (10pcs/bag)
B
mm
A
59.2 mm
C
18.7 mm
Ra
50 mm
W
10 mm
H
5 mm
Rb
6.5 mm
weblink
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)