??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLH91_96 - 标签-直线型/圆弧型
明细表
BLH93-B13
代码
类型
箭头型
类型
圆弧型
类型
材料
PET、PVC合成材料
颜色
使用环境温度
-20~80℃
销售方式
袋(10pcs/袋)
B
mm
A
59.2 mm
C
18.7 mm
Ra
50 mm
W
10 mm
H
5 mm
Rb
6.5 mm
网址链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型