??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLH81_83 - Label - Straight / Arc
Bill of material
BLH81-A15
code
type
Arrow type
type
Straight type
material
PET, PVC synthetic materials
colour
Ambient temperature
-20~80℃
method of sales
Bag (10pcs/bag)
A
mm
B
7.500 mm
L
13 mm
W
6.0 mm
H
3 mm
G
5.0 mm
1 number of labels
4
weblink
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)