??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLFL2J_7J-ASAHI - ASAHI 带座轴承,微型菱形座外球面球轴承/轻型菱形外球面球轴承,铸造型
明细表
BLFL2J-ASAHI
代码
BLFL...J-ASAHI
类型
轻型菱形座外球面球轴承
轴承座材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
型号
轴径
15 mm
H
81 mm
L
56 mm
A
18.0 mm
J
63.5 mm
N
7 mm
A1
9.5 mm
A2
9.5 mm
A0
25.5 mm
B
22.0 mm
S
6.0 mm
螺栓
M6 mm
动(Cr) 额定负载
9.55 KN
静(Cor) 额定负载
4.8 KN
重量
0.270 Kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型